• Koelkleppen
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Koelkleppen
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
  3. Koelkleppen

X8022M.32AA4



Meer informatie
Terug naar product categorie
X8022M.32AA4

X8022M.32AA4

Expansieventiel, 2-weg, Interne soldeermof ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Mediumtemperatuur -20...70°C [-4...158°F] (met aandrijving 2...90°C), Met geïntegreerde oververhittingsregelaar, Feedbacksignaal: Modbus of analoog 0...10 V

Brutoprijs
€ 768,00
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
1.5 W
Verbruik dimensionering
2.6 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabels niet inbegrepen in leveringsomvang; gebruik alleen kabels Z-C24X4.. van Belimo
Aansturing
Communicatief
Beschermingsklasse
IP54
Uitvoering
2-weg
Medium
CFC, HFC, HFO, R290
Mediumtemperatuur
-20...70°C [-4...158°F]
Opmerking mediumtemperatuur
met ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Pijpkoppeling
Interne soldeermof ODF

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)