X8035M.4322A
Regelkogelkraan, 2-weg, Interne soldeermof ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 15.5 m³/h, Mediumtemperatuur -20...90°C [-4...194°F] (met aandrijving 2...90°C)
- Brutoprijs
- € 980,00
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
- 13 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 23 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
- Aansturing
- DC 0.5...10 V
- Beschermingsklasse
- IP54
- Uitvoering
- 2-weg
- Kvs
- 15.5 m³/h
- Medium
- HFC, HFO
- Mediumtemperatuur
- -20...90°C [-4...194°F]
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpkoppeling
- Interne soldeermof ODF