C215QPT-B/CQ24A-SR
PI-zoneklep (PIQCV), 2-weg, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F] (met aandrijving 2...90°C), met meetpoorten (P/T poorten)
Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Aandrijving apart geleverd
- Brutoprijs
- € 326,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
EXT-OC-ZQ15-PT
Isolatieschaal voor klep C2..QPT-.., DN 15
alleen voor niet condenserende toepassingen
Z-ESCM
Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks
ZR2315
Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Drukonafhankelijke regelkogelkraan PIQCV
De PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) is een drukonafhankelijke regelkogelkraan die alle verwarmings- en koelelementen permanent voorziet van de exact benodigde hoeveelheid water.
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 2-weg
- V'nom [l/h]
- 210
- V'nom [l/s]
- 0.058
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Mediumtemperatuur
- -20...120°C [-4...248°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
- met aandrijving 2...90°C
- Drukverschil
- 16...350 kPa
- Sluitdruk
- 1400 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpaansluiting
- Binnendraad
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 0.3 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.3 W
- Verbruik dimensionering
- 0.6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Beschermingsklasse
- IP40