Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

SRF24A-5

Roterende aandrijving bedrijfsveilig NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54, F05

Brutoprijs
€ 500,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM

CAD data 3D

BIM / Revit

CADENAS

Details

Specificaties

Aansturing
Open-dicht
Beschermingsklasse
IP54
Draaimoment
20 Nm
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NC, klep gesloten (A - AB = 0%)
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met behulp van handbediening en vergrendelschakelaar
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Opgenomen vermogen (houdstand)
2.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
5 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie