3. Klepaandrijvingen

GRK24A-SR-5



Meer informatie
Terug naar product categorie
GRK24A-SR-5

GRK24A-SR-5

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05

Brutoprijs
€ 989,00
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
S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 76,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
11 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Verbruik dimensionering
21 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
40 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Handsteel
Met drukknop
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
35 s
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)