X8028M.1AAA4
Expansieventiel, 20 s, A3, IP54, 2-weg, ODF 28-28 mm, 100 kW, Messing
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
Z-C24X4Y050
Sensorkabel, 5 m, voor XB4 met NTC-element en aansluitstekker
Brutoprijs: € 98,20
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 2.6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
- Aansturing
- Communicatief
- Beschermingsklasse
- IP54
- Uitvoering
- 2-weg
- Mediumtemperatuur
- -20...70°C [-4...158°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
- met ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Drukverschil
- ∆pmax 3500 kPa
- Pijpkoppeling
- Interne soldeermof ODF