X8035M.4392A
Regelkogelkraan, 0.5...10 V, 4 s, 3 m, A2L, IP54, 2-weg, ODF 35-35 mm, Kvs 15.5 m³/h, Koper
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
- 11 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 22 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
- Aansturing
- MFT/Programmeerbaar
- Beschermingsklasse
- IP54
- Uitvoering
- 2-weg
- Kvs
- 15.5 m³/h
- Medium
- HFC, HFO
- Mediumtemperatuur
- -20...90°C [-4...194°F]
- Drukverschil
- ∆pmax 1800 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpkoppeling
- Interne soldeermof ODF