H340S-N



Meer informatie
Terug naar product categorie
H340S-N

H340S-N

Roestvrijstalen regelafsluiter, 3-weg, DN 40, Binnendraad, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumtemperatuur 0...130°C [32...266°F]

Brutoprijs
€ 778,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H340S-N
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
    25 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    0...130°C [32...266°F]
    Debietkarakteristiek {Tools}
    A – AB: equiprocentueel; B – AB: lineair
    Lekverlies {Tools}
    A – AB: max. 0.02 % van de Kvs-waarde; B – AB: max. 0.02 % van de Kvs-waarde
    Pijpkoppeling
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)