H6040X16-S2



Meer informatie
Terug naar product categorie
H6040X16-S2

H6040X16-S2

Regelafsluiter, 2-weg, DN 40, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]

Brutoprijs
€ 1.079,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H6040X16-S2
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
    16 m³/h
    Medium
    Water en stoom (Δp/P1 <0,4), water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    5...150°C [41...302°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • 120 °C tot maximaal 2500 kPa
    • 150 °C tot maximaal 2430 kPa
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
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)