• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. RetroFIT+
  3. Regelklepaandrijvingen

SR230A-R



Meer informatie
Terug naar product categorie
SR230A-R

SR230A-R

Roterende aandrijving (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Voor de installatie is een vormsluitende adapter nodig die apart moet worden besteld.
Zie "Mechanisch toebehoren"

Brutoprijs
€ 307,00
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
ZSF-08

ZSF-08

Vormsluitende adapter tweevlaks, 8xø17x57 mm (BxøxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSF-09

ZSF-09

Vormsluitende adapter tweevlaks, 9xø12x57 mm (BxøxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSF-10

ZSF-10

Vormsluitende adapter tweevlaks, 10xø17x57 mm (BxøxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSF-11

ZSF-11

Vormsluitende adapter tweevlaks, 11xø14x57 mm (BxøxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSF-14

ZSF-14

Vormsluitende adapter tweevlaks, 14xø18x57 mm (BxøxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSK-12

ZSK-12

Vormsluitende adapter spiegroef, ø12x4x57 mm (øxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSK-14

ZSK-14

Vormsluitende adapter spiegroef, ø14x5x57 mm (øxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-08

ZSV-08

Vormsluitende adapter vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-09

ZSV-09

Vormsluitende adapter vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-10

ZSV-10

Vormsluitende adapter vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-11

ZSV-11

Vormsluitende adapter vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Vormsluitende adapter vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH, inwendig vierkant), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-12

ZSV-12

Vormsluitende adapter vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSV-14

ZSV-14

Vormsluitende adapter vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), voor SR..-R

Brutoprijs: € 61,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 76,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.6 W
Verbruik dimensionering
7 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)