2. Sensoren/Meters
  3. Ruimte-eenheden

CRA24-B3



Meer informatie
Terug naar product categorie
CRA24-B3

CRA24-B3

Ruimtetemperatuurregelaar met handslinger, Uitgang 2...10 V: toevoerlucht VAV, Uitgang 2...10 V: uitlaatlucht VAV, Uitgang 2/3-punts: verwarming, AC 24 V, Modusselectie en display: COMF / MIN / MAX, draaiknop +/-

Brutoprijs
€ 279,00
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
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Gemeten waarden
Temperatuur
Uitgangssignaal
2...10 V

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)