• Refrigeration Valves
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
    • Refrigeration Valves
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
S2A-H



Terug naar product categorie
S2A-H

S2A-H

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs
€ 152,00
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
CAD data 3D
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
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
0...50°C [32...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)