3. Lineaire aandrijvingen

SH24A-SR100



Meer informatie
Terug naar product categorie
SH24A-SR100

SH24A-SR100

Lineaire aandrijving, 450 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 100 mm, IP54

Brutoprijs
€ 342,00
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
Z-AS1

Z-AS1

Aanslagset, voor SH..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-DS1

Z-DS1

Draaipunt, voor lineaire aandrijving, voor compensatie van dwarskrachten

Brutoprijs: € 21,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-KS1

Z-KS1

Koppelingsstuk M8

Brutoprijs: € 65,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 117,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.4 W
Verbruik dimensionering
4.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kracht
450 N
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Slag
100 mm
Looptijd (motor)
150 s / 100 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)