• Koelkleppen
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Koelkleppen
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
Belimo offers a variety of system solutions to optimize energy efficiency and achieve maximum building performance.

Filteren op
Sorteren op:  Relevantie
Wissen
360 resultaten gevonden
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sorteren op:  Relevantie
  • Relevantie
  • Naam (oplopend)
  • Naam (aflopend)
  • Prijs (oplopend)
  • Prijs (aflopend)
BFL24-ST

BFL24-ST

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFN24-ST

BFN24-ST

Brandklepaandrijving, 9 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Brandklepaandrijving, 9 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel met aansluitstekker, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 100, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 3.513,00
Toevoegen aan projectlijst
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 125, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 3.746,00
Toevoegen aan projectlijst
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 150, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 3.970,00
Toevoegen aan projectlijst
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 200, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 6.515,00
Toevoegen aan projectlijst
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 250, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 7.688,00
Toevoegen aan projectlijst
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 300, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 8.859,00
Toevoegen aan projectlijst
EV015R2+BAC

EV015R2+BAC

Elektr. 2-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Binnen- en buitendraad, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking

Brutoprijs: € 1.440,00
Toevoegen aan projectlijst
EV015R2+KBAC

EV015R2+KBAC

Elektr. 2-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™ met veiligheidsfunctie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Binnen- en buitendraad, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking

Brutoprijs: € 2.379,00
Toevoegen aan projectlijst
EV015R2+MID

EV015R2+MID

Elektr. 2-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™ MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Binnen- en buitendraad, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking

Brutoprijs: € 1.584,00
Toevoegen aan projectlijst
EV015R3+BAC

EV015R3+BAC

Elektr. 3-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Binnen- en buitendraad, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking

Brutoprijs: € 1.541,00
Toevoegen aan projectlijst
EV020R2+BAC

EV020R2+BAC

Elektr. 2-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Binnen- en buitendraad, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking

Brutoprijs: € 1.471,00
Toevoegen aan projectlijst
EV020R2+KBAC

EV020R2+KBAC

Elektr. 2-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™ met veiligheidsfunctie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Binnen- en buitendraad, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking

Brutoprijs: € 2.408,00
Toevoegen aan projectlijst
EV020R2+MID

EV020R2+MID

Elektr. 2-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™ MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Binnen- en buitendraad, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking

Brutoprijs: € 1.619,00
Toevoegen aan projectlijst
EV020R3+BAC

EV020R3+BAC

Elektr. 3-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Binnen- en buitendraad, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking

Brutoprijs: € 1.578,00
Toevoegen aan projectlijst
EV025R2+BAC

EV025R2+BAC

Elektr. 2-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Binnen- en buitendraad, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking

Brutoprijs: € 1.512,00
Toevoegen aan projectlijst
EV025R2+KBAC

EV025R2+KBAC

Elektr. 2-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™ met veiligheidsfunctie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Binnen- en buitendraad, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking

Brutoprijs: € 2.450,00
Toevoegen aan projectlijst
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)