3. Regelafsluiters

H6100N



Meer informatie
Terug naar product categorie
H6100N

H6100N

Regelafsluiter, 2-weg, DN 100, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Brutoprijs
€ 1.971,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H6100N
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
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Spindelverwarming voor kleppen DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Brutoprijs: € 316,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    145 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...120°C [14...248°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    Bij een mediumtemperatuur van -10...2°C is een spindelverwarming nodig.
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
    Pijpaansluiting
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)