3. Klepaandrijvingen

EVC24A-SR



Meer informatie
Terug naar product categorie
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54

Brutoprijs
€ 1.092,00
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
S2A-H

S2A-H

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
11 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Verbruik dimensionering
18 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kracht
2500 N
Aansturing
DC 2...10 V
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Slag
40 mm
Looptijd (motor)
35 s / 40 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
0...50°C [32...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)