• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Klepaandrijvingen

SRF24A-S2-5



Meer informatie
Terug naar product categorie
SRF24A-S2-5

SRF24A-S2-5

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05

Brutoprijs
€ 648,00
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
5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2.5 W
Verbruik dimensionering
7.5 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
open/dicht
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NC, klep gesloten (A - AB = 0%)
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)