3. Drukonafhankelijke regelkleppen

C215QPT-D



Meer informatie
Terug naar product categorie
C215QPT-D

C215QPT-D

PI-zoneklep (PIQCV), 2-weg, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F] (met aandrijving 2...90°C), met meetpoorten (P/T poorten)

Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken. 
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.

Brutoprijs
€ 213,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor C215QPT-D
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
    EXT-OC-ZQ15-PT

    EXT-OC-ZQ15-PT

    Isolatieschaal voor klep C2..QPT-.., DN 15
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 34,60
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlenging CQ

    Brutoprijs: € 28,20
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Debietbegrenzer PIQCV

    Brutoprijs: € 29,60
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZLR-01

    ZLR-01

    Verbindingsadapter, QCV-LR

    Brutoprijs: € 48,20
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZR2315

    ZR2315

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Brutoprijs: € 15,40
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Productvideo's

    Drukonafhankelijke regelkogelkraan PIQCV

    De PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) is een drukonafhankelijke regelkogelkraan die alle verwarmings- en koelelementen permanent voorziet van de exact benodigde hoeveelheid water.

    Nu afspelen Delen via e-mail
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    V'nom [l/h]
    420
    V'nom [l/s]
    0.117
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    met aandrijving 2...90°C
    Drukverschil
    16...350 kPa
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)