3. Regelafsluiters

H6150S



Meer informatie
Terug naar product categorie
H6150S

H6150S

Regelafsluiter, 2-weg, DN 150, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]

Brutoprijs
€ 4.138,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H6150S
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
    320 m³/h
    Medium
    Water en stoom (Δp/P1 <0,4), water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    5...150°C [41...302°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • 120 °C tot maximaal 1600 kPa
    • 150 °C tot maximaal 1400 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
    Pijpaansluiting
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)