3. Drinkwaterkogelkranen

R220PW-P



Meer informatie
Terug naar product categorie
R220PW-P

R220PW-P

open/dicht-kogelkraan for potable water applications, 2-weg, DN 20, Binnendraad, Rp 3/4", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 32 m³/h, Mediumtemperatuur 5...100°C [41...212°F]

Brutoprijs
€ 106,00
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
  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R220PW-P
Configureerbaar
Selecteer aub de gewenste variant

Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd

Wilt u een pijpkoppeling?

    Downloads

    Documentatie

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Nu bekijken
    • Download

    Bestekteksten

    • Download

    CAD / BIM

    CAD data 3D
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
    2-weg
    Kvs
    32 m³/h
    Drinkwatercertificaat
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Medium
    Drinkwater
    Mediumtemperatuur
    5...100°C [41...212°F]
    Sluitdruk
    1600 kPa
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)