• Koelkleppen
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Koelkleppen
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
  2. Aandrijvingen
  3. Brandklepaandrijvingen

BFL24-T



Meer informatie
Terug naar product categorie
BFL24-T

BFL24-T

Brandklepaandrijving, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische activeringsinrichting BAT (72°C)

Dit product is verkrijgbaar via onze OEM partners
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
  • Productvideo's
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
ZA10-B

ZA10-B

Vormsluitend verloopstuk 12/10 mm voor BFL

Brutoprijs: € 2,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Vormsluitend verloopstuk 12/10 mm voor BFL
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 36,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZA11-B

ZA11-B

Vormsluitend verloopstuk 12/11 mm voor BFL, BFN

Brutoprijs: € 10,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Vormsluitend verloopstuk 12/11 mm voor BFL, BFN
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 345,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Vormsluitend verloopstuk 12/10 mm zonder nokken voor BFL, BFN
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 105,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZA8-B

ZA8-B

Vormsluitend verloopstuk 12/8 mm voor BFL

Brutoprijs: € 3,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Vormsluitend verloopstuk 12/8 mm voor BFL
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 70,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN1-B

ZKN1-B

Handslinger, 40 mm, voor BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Brutoprijs: € 6,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Handslinger, 40 mm, voor BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 157,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN2-B

ZKN2-B

Handslinger, 63 mm, voor BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Brutoprijs: € 7,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Handslinger, 63 mm, voor BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 210,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Tijdelijke beschermhoes of zak met draad
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 230,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSN-B

ZSN-B

Console voor SN2-C7 voor BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Brutoprijs: € 65,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZZN12-B

ZZN12-B

Aanwijzer 12x12 mm voor BFL, BFN, BEN, BEE

Brutoprijs: € 6,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Aanwijzer 12x12 mm voor BFL, BFN, BEN, BEE
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 82,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

BAT72

BAT72

Thermoelektrische activeringsinrichting met testknop, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 105,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
BAT72/9

BAT72/9

Thermoelektrische activeringsinrichting met testknop, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 90 mm

Brutoprijs: € 104,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT0

ZBAT0

Blind deksel voor BAT (zonder temperatuurzekering voor kanaalbinnentemperatuur)

Brutoprijs: € 18,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT72

ZBAT72

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 39,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 752,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Sondelengte 90 mm

Brutoprijs: € 55,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT95

ZBAT95

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 50,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 940,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 95 °C (kleur grijs), Sondelengte 90 mm

Brutoprijs: € 92,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT120

ZBAT120

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 120 °C (kleur oranje), Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 85,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 120 °C (kleur oranje), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 1.614,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZBAT140

ZBAT140

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 140 °C (kleur rood), Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 81,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SN2-C7

SN2-C7

Hulpschakelaar 2x SPDT

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hulpschakelaar 2x SPDT kabellengte 3 m

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hulpschakelaar 2x SPDT kabellengte 5 m

Brutoprijs: € 149,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZST-BS

ZST-BS

Kabelset met stekker 0,5 m voor communicatie- en voedingsmodule

Brutoprijs: € 48,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Brandklepaandrijvingen BFL en BFN

In de sector van de brandveiligheid mag u vertrouwen op onze brandklepaandrijvingen met veiligheidsstand Safety Position Lock™. Deze gepatenteerde oplossing houdt de brandkleppen bij brand op betrouwbare wijze in de veiligheidsstand en is standaard geïntegreerd.
 

Nu afspelen Delen via e-mail

Advantages of motorised fire dampers

Voordelen van gemotoriseerde brandkleppen tegenover mechanische kleppen.

Nu afspelen Delen via e-mail

Brandveiligheidsscenario's

1. Brandkleppen - niet gemotoriseerde brandkleppen tegenover gemotoriseerde brandkleppen
2. Periodieke functietesten van automaten
3. Nachtelijke uitschakeling en afsluiting van brandsecties
4. Rookverspreiding in buitenluchtinstallaties

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.7 W
Verbruik dimensionering
2.8 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
Draaimoment
4 Nm
Aansturing
open/dicht
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met montage L/R
Handsteel
Met standstop
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
<60 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
20 s
Asverbinding
Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)