3. Zonekleppen

C415Q-J



Meer informatie
Terug naar product categorie
C415Q-J

C415Q-J

Zoneklep, 2-weg, DN 15, Buitendraad, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.5 m³/h, Mediumtemperatuur 2...100°C [36...212°F] (met aandrijving 2...90°C)

Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken. 
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.

Brutoprijs
€ 47,50
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
  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor C415Q-J
Configureerbaar
Selecteer aub de gewenste variant

Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd

Wilt u een pijpkoppeling?
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
    Hydraulische schema's
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
    EXT-OC-ZR-C4Q

    EXT-OC-ZR-C4Q

    Isolatieschaal voor klep C4..Q-.., DN 15/20
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 34,60
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlenging CQ

    Brutoprijs: € 28,20
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZLR-01

    ZLR-01

    Verbindingsadapter, QCV-LR

    Brutoprijs: € 48,20
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZR4515Q

    ZR4515Q

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

    Brutoprijs: € 33,60
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Productvideo's

    Hoe stelt u de kvs-waarde in op een QCV-aandrijving

    Instellen van de kvs-waarde op een QCV-aandrijving gemakkelijk gemaakt.

    Nu afspelen Delen via e-mail

    Hoe installeert u een aandrijving op een QCV-zoneklep

    Installeren van een aandrijving op een QCV-zoneklep gemakkelijk gemaakt.

    Nu afspelen Delen via e-mail

    Quick compact zone valve QCV

    • Naadloos afgedichte regelkogelkraan voorkomt circulatieverliezen

    • Handmatig instelbare kv-waarden met de 2-weg-regelkogelkranen

    • Automatische aanpassing aan de ingestelde kv-waarde

    • Minimaal verbruik tijdens bedrijf en in rust

    • Compatibel met 24 V, 230 V, open-dicht/3-punts, modulerende regeling en MP-Bus®

    Nu afspelen Delen via e-mail
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    4.5 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    2...100°C [36...212°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    met aandrijving 2...90°C
    Drukverschil
    ∆pmax 280 kPa
    Sluitdruk
    520 kPa
    Opmerking drukverschil
    50 kPa voor geluidsarme werking
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpkoppeling
    Buitendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)