• Refrigeration Valves
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
    • Refrigeration Valves
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
  3. Aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie

CM24-SR-L-125D.2



Meer informatie
Terug naar product categorie
CM24-SR-L-125D.2

CM24-SR-L-125D.2

Aandrijving met klepblad DN 125, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 58 s, IP54
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs
€ 5.420,00
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
Z-MA

Z-MA

Magneet voor ontkoppeling overbrenging, voor CM.. / CH.. / CM..D..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 140,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Verbruik dimensionering
1.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
2 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Handsteel
Met magneet
Draaihoek
70°
Looptijd (motor)
58 s / 70°
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)