3. Klepaandrijvingen

CQK230A-T



Meer informatie
Terug naar product categorie
CQK230A-T

CQK230A-T

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 75 s, IP40, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 194,00
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 25,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZCQ-C

ZCQ-C

Aanslagclip, voor CQ-aandrijving
Multiverpakking 5 stuks

Brutoprijs: € 10,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlenging CQ

Brutoprijs: € 28,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Verbruik dimensionering
5 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 2.5 mm² (kabel ø6.3...6.8 mm, 2-aderig)
Aansturing
open/dicht
Beschermingsklasse
IP40

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)