2. RetroFIT+
  3. Regelklepaandrijvingen

DR24A-R



Meer informatie
Terug naar product categorie
DR24A-R

DR24A-R

Roterende aandrijving (RetroFIT+), Max. 90 Nm (niet constant) (niet constant), AC/DC 24 V, open/dicht, 150 s, IP54, F05/F07

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
ZDV-01

ZDV-01

Vormsluitende adapter tweevlaks, 13xø19x33 mm (BxøxH), voor DR..-R

Brutoprijs: € 73,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZDV-02

ZDV-02

Vormsluitende adapter vierkant, 17x17x19 mm (LxBxH), voor DR..-R

Brutoprijs: € 73,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZDV-03

ZDV-03

Vormsluitende adapter platte kop, 17xø22x33 mm (BxøxH), voor DR..-R

Brutoprijs: € 73,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZDV-04

ZDV-04

Vormsluitende adapter platte kop, 14xø18x33 mm (BxøxH), voor DR..-R

Brutoprijs: € 73,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 76,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Verbruik dimensionering
6 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Draaimoment
Max. 90 Nm (niet constant)
Aansturing
open/dicht
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)