3. Drukonafhankelijke regelkleppen

EP020R+MP



Meer informatie
Terug naar product categorie
EP020R+MP

EP020R+MP

Elektr. 2-weg PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Binnendraad, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.65 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download

Software/apps
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
ZR2320

ZR2320

Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Brutoprijs: € 17,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-voedingskabel voor MP-aandrijvingen

Brutoprijs: € 326,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
MFT-C

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 389,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software voor verstellingen en diagnose

Beschikbaar als gratis download
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP naar BACnet MS/TP

Brutoprijs: € 951,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP naar Modbus RTU

Brutoprijs: € 839,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
2-weg
V'nom [l/s]
0.65
Instelbaar debiet
30...100 % van V'nom
Medium
Water, water met glycol tot max. 50% vol.
Mediumtemperatuur
-10...120°C [14...248°F]
Opmerking mediumtemperatuur
Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
Sluitdruk
1400 kPa
Drukverschil Δpmax
350 kPa
Opmerking drukverschil
200 kPa voor geluidsarme werking
Debietkarakteristiek {Tools}
Equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Luchtbellendicht, lekverlies A
Pijpaansluiting
Binnendraad

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.3 W
Verbruik dimensionering
6 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Aansturing
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)