2. Aandrijvingen
  3. Klepaandrijvingen

EV230A-TPC



Meer informatie
Terug naar product categorie
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Voor 3-punts-aansturing, de opmerkingen vermeld in het datablad in acht nemen.

Brutoprijs
€ 972,00
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
S2A-H

S2A-H

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
5.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Verbruik dimensionering
9.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen met kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Aansluitklem 4 mm²
Kracht
2500 N
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Slag
40 mm
Looptijd (motor)
150 s / 40 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
0...50°C [32...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)