• Refrigeration Valves
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
    • Refrigeration Valves
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
  2. Sensoren/Meters
  3. Toebehoren

EXT-AC-L400



Terug naar product categorie
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Luchtdebietsonde 400 mm voor rechthoekig luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 400 mm

Brutoprijs
€ 129,00
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
EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Buis 1000 mm voor luchtdebietsonde, Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 9,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

T-stuk voor luchtdebietsonde, Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 8,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Sondelengte
400 mm

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)