GR24A-MP-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07
Voor de installatie is een vormsluitende adapter nodig die apart moet worden besteld.
Zie "Mechanisch toebehoren"
- Brutoprijs
- € 640,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
ZGF-14
Vormsluitende adapter tweevlaks, 14xø18x33 mm (BxøxH), voor GR..-R
ZGF-17
Vormsluitende adapter tweevlaks, 17xø22x33 mm (BxøxH), voor GR..-R
ZGV-14
Vormsluitende adapter vierkant, 14x14x40 mm (LxBxH), voor GR..-R
ZGV-16
Vormsluitende adapter vierkant, 16x16x40 mm (LxBxH), voor GR..-R
ZGV-17
Vormsluitende adapter vierkant, 17x17x20 mm (LxBxH), voor GR..-R
ZGV-19
Vormsluitende adapter vierkant, 19x19x40 mm (LxBxH), voor GR..-R
ZGI-001
Verloopstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)
ZGI-002
Verloopstuk voor vormsluitende adapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)
ZGI-003
Verloopstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)
ZGI-004
Verloopstuk voor vormsluitende adapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)
ZGI-009
Verloopstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 11xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-010
Verloopstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 10xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-012
Verloopstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)
ZGI-013
Verloopstuk voor vormsluitende adapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)
ZGI-014
Verloopstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 8xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-015
Verloopstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 9xø17x15 mm (bxøxh)
Elektrisch toebehoren
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve Belimo-toestellen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 7 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 75...270 s
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2