H765N



Meer informatie
Terug naar product categorie
H765N

H765N

Regelafsluiter, 3-weg, DN 65, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Brutoprijs
€ 1.293,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H765N
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
    ZH765

    ZH765

    Blindflens PN 16 voor regelafsluiter DN 65

    Brutoprijs: € 83,90
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst

    Elektrisch toebehoren

    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Spindelverwarming voor kleppen DN 65…250, AC/DC 24 V, 60 W

    Brutoprijs: € 301,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    3-weg
    Kvs
    63 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...120°C [14...248°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    Bij een mediumtemperatuur van -10...2°C is een spindelverwarming nodig.
    Debietkarakteristiek {Tools}
    A – AB: equiprocentueel; B – AB: lineair
    Lekverlies {Tools}
    A – AB: max. 0.05 % van de Kvs-waarde; B – AB: max. 1 % van de Kvs-waarde
    Pijpaansluiting
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)