3. Kogelkranen

K250B



Meer informatie
Terug naar product categorie
K250B

K250B

open/dicht-kogelkraan, 2-weg, DN 50, Binnendraad, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m³/h, Mediumtemperatuur -15...90°C [5...194°F]

Brutoprijs
€ 279,00
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
  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor K250B
Configureerbaar
Selecteer aub de gewenste variant

Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd

Wilt u een pijpkoppeling?
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
    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    243 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -15...90°C [5...194°F]
    Pijpkoppeling
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)