3. Aandrijvingen met veiligheidsfunctie

LF24



Meer informatie
Terug naar product categorie
LF24

LF24

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 4 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54

Brutoprijs
€ 258,00
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
AV6-20

AV6-20

Asverlenging 170 mm ø10 mm voor klepas ø6...16 mm

Brutoprijs: € 57,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K6-1

K6-1

Klemring omkeerbaar, klembereik ø16...20 mm

Brutoprijs: € 17,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG10A

KG10A

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8 / KH10

Brutoprijs: € 23,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG8

KG8

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8

Brutoprijs: € 20,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH-LF

KH-LF

Aandrijvingshefboom, klembereik ø8...16 mm, Gleufbreedte 8.2 mm

Brutoprijs: € 44,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH8

KH8

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø10...18 mm

Brutoprijs: € 19,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor LF..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 82,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZDB-LF

ZDB-LF

Draaihoekbegrenzer, met aanslag

Brutoprijs: € 11,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF8-LF

ZF8-LF

Vormsluitende adapter, 8x8 mm, voor LF..

Brutoprijs: € 13,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-LF1

ZG-LF1

Montageset voor stangbevestiging voor platte montage

Brutoprijs: € 113,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-LF3

ZG-LF3

Montageset voor stangbevestiging voor zijdelingse installatie Gleufbreedte 6.2 mm

Brutoprijs: € 123,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S2A-F

S2A-F

Hulpschakelaar 2x SPDT

Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A-F

P1000A-F

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ

Brutoprijs: € 179,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2.5 W
Verbruik dimensionering
7 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Draaimoment
4 Nm
Aansturing
open/dicht
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met montage L/R
Draairichting (bedrijfsveilig)
Selecteerbaar met montage L/R
Handsteel
Nee
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Asverbinding
Universele klemring 8...16 mm
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)