LF24-MFT
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 4 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s, IP54
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
KH-LF
Aandrijvingshefboom, klembereik ø8...16 mm, Gleufbreedte 8.2 mm
Brutoprijs: € 44,10
Uw prijs: ...
Z-ARS180L
Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor LF..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 82,00
Uw prijs: ...
ZG-LF3
Montageset voor stangbevestiging voor zijdelingse installatie Gleufbreedte 6.2 mm
Brutoprijs: € 123,00
Uw prijs: ...
Elektrisch toebehoren
Tools
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.2 W
- Verbruik dimensionering
- 5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 4 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar L/R
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Nee
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 75...300 s
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Asverbinding
- Universele klemring 8...16 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]