LM24AP5
Roterende aandrijving, 5 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, IP54, Terugkoppelpotentiometer 5 kΩ
- Brutoprijs
- € 221,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
K-ELA
Klemring eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...20 mm [1/4...3/4"]
Multiverpakking 20 stuks
K-ELA10
Klemring eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...10 mm [1/4...3/8"]
Multiverpakking 20 stuks
K-ELA13
Klemring eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...13 mm [1/4...1/2"]
Multiverpakking 20 stuks
K-ELA16
Klemring eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...16 mm [1/4...5/8"]
Multiverpakking 20 stuks
Z-ARS180
Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multiverpakking 20 stuks
Z-PI
Standaanwijzer, voor LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF10-LMA
Vormsluitend verloopstuk, 10x10 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF12-LMA
Vormsluitend verloopstuk, 12x12 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF8-LMA
Vormsluitend verloopstuk, 8x8 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZFRL10-LMA
Vormsluitend verloopstuk, 10x10 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZFRL12-LMA
Vormsluitend verloopstuk, 12x12 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks
ZFRL8-LMA
Vormsluitend verloopstuk, 8x8 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks
Elektrisch toebehoren
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.2 W
- Verbruik dimensionering
- 1.5 VA
- Potentiometer
- 5 kΩ
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Aansluiting potentiometer
- Kabel , 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 5 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0 (linksdraaiend) / 1 (rechtsdraaiend)
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Asverbinding
- Universele klemring 6...20 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]