3. Klepaandrijvingen

LRF230-S-O



Meer informatie
Terug naar product categorie
LRF230-S-O

LRF230-S-O

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 4 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54

Brutoprijs
€ 430,00
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
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Verbruik dimensionering
6.5 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Draaimoment
4 Nm
Aansturing
open/dicht
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NO, klep open (A - AB = 100%)
Handsteel
Met handslinger, kan in elke stand worden bevestigd
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)