NM230A-F
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Vormsluiting 8x8 mm, IP54
- Brutoprijs
- € 208,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
ZF10-NSA
Vormsluitend verloopstuk, 10x10 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
ZF12-NSA
Vormsluitend verloopstuk, 12x12 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
ZF15-NSA
Vormsluitend verloopstuk, 15x15 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
ZF16-NSA
Vormsluitend verloopstuk, 16x16 mm, voor LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
ZF8-NMA
Vormsluitend verloopstuk, 8x8 mm, voor LMQ..A / NM..A
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Elektrisch toebehoren
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.6 W
- Verbruik dimensionering
- 5.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 10 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0 (linksdraaiend) / 1 (rechtsdraaiend)
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Asverbinding
- Vormsluiting 8x8 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]