• Refrigeration Valves
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
    • Refrigeration Valves
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
  2. RetroFIT+
  3. Regelafsluiteraandrijvingen

NRDVX24-3-T-SI



Meer informatie
Terug naar product categorie
NRDVX24-3-T-SI

NRDVX24-3-T-SI

Korte slagaandrijving voor Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-punts, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 226,00
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
SNR2

SNR2

Hulpschakelaar 1x SPDT voor 3-punts-HT-aandrijvingen met schroefklemmen

Brutoprijs: € 44,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1.5 W
Verbruik dimensionering
1.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 3-aderig)
Kracht
500 N
Aansturing
3-punts
Handsteel
Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
Slag
5.5 mm
Looptijd (motor)
140 s / 5.5 mm
Beschermingsklasse
IP40

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)