3. Klepaandrijvingen

NRF24A



Meer informatie
Terug naar product categorie
NRF24A

NRF24A

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54

Brutoprijs
€ 415,00
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
6 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2.5 W
Verbruik dimensionering
8.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansturing
open/dicht
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)