3. Klepaandrijvingen

NRFD230A-3



Meer informatie
Terug naar product categorie
NRFD230A-3

NRFD230A-3

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punts, 35 s, IP54

Brutoprijs
€ 541,00
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
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Verbruik dimensionering
16 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Aansturing
3-punts
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)