3. Snelloperaandrijvingen

PKCA-BAC-S2-T



Meer informatie
Terug naar product categorie
PKCA-BAC-S2-T

PKCA-BAC-S2-T

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 3.414,00
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
  • Productvideo's
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
Archief
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
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), tweevlaks/vierkant, SW 17

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 14

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR08

ZPR08

Adapterkit met afstandsring, F07, vierkant 45° offset, maat 17

Brutoprijs: € 98,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+-adapterkit, F07/F05/F10 (incl. schroeven F07), tweevlaks/vierkant, SW 14

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+-adapterkit, F05/F07/F10 (incl. schroeven F05), tweevlaks/vierkant, SW 14

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 18

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), tweevlaks/vierkant, SW 16

Brutoprijs: € 363,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR20

ZPR20

Handslinger voor PR/PM-aandrijving

Brutoprijs: € 18,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
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
Sensoren

01DT-1BN

01DT-1BN

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 150 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 49,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1BP

01DT-1BP

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 200 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 49,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1BR

01DT-1BR

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 300 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 53,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1BT

01DT-1BT

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 450 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 57,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CN

01DT-1CN

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 150 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 49,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CP

01DT-1CP

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 200 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 49,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CR

01DT-1CR

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 300 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 53,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CT

01DT-1CT

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 450 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 57,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
22ADP-18QB

22ADP-18QB

Luchtdrukverschilsensor, -150...250 Pa, Automatisch Nul, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Brutoprijs: € 351,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Niet gecategoriseerd

22DTH-11M

22DTH-11M

Kanaalsensor Vochtigheid /Temperatuur actief, 0...5 V, 0...10 V, Sondelengte 140 mm, Diameter sonde 19.5 mm

Brutoprijs: € 254,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
22UTH-11

22UTH-11

Buitensensor met afscherming tegen weer Vochtigheid/Temperatuur actief, 0...5 V, 0...10 V

Brutoprijs: € 314,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Hoe installeert en bedraadt u PR-, PM-, PK-aandrijvingen om een hoge IP-rating te behouden

Juiste montage en bedrading: IP66/67 met PR-, PM-, PK-aandrijvingen.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
52 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
6 W
Verbruik dimensionering
met 24 V 54 VA / met 240 V 68 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding
Aansluitklemmen 2.5 mm²
Aansluiting regeling
Aansluitklemmen 1.5 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Aansluitklemmen 2.5 mm²
Draaimoment
160 Nm
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • open/dicht
  • 3-punts
  • Hybride (communicatief/analoog)
Bewegingsrichting motor
elektronisch omkeerbaar
Handsteel
Handsteel
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
30...120 s
Looptijd (veiligheidsfunctie)
30 s
Asverbinding
Vormsluiting 17x17 mm
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)