2. Aandrijvingen
  3. Klepaandrijvingen

PRCA-BAC-S2-T-250



Meer informatie
Terug naar product categorie
PRCA-BAC-S2-T-250

PRCA-BAC-S2-T-250

Roterende aandrijving, 160 Nm (geconfigureerd voor D6250W/WL) (geconfigureerd voor D6250W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Aansluitklemmen

Het toebehoren ZPR.. is vereist voor montage op vlinderkleppen. Bestel dit dus ook!
Zie "Mechanisch toebehoren"

Brutoprijs
€ 2.156,00
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
  • Productvideo's
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archief

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
ZPR01

ZPR01

Standaanwijzer en meenemeras, F07, vierkant 45° offset, maat 17, DN 125...300

Brutoprijs: € 171,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR02

ZPR02

Meenemeras, F07, vierkant 45° offset, maat 17

Brutoprijs: € 58,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR03

ZPR03

Standaanwijzer en meenemeras, F05, vierkant 45° offset, maat 14, DN 80...100

Brutoprijs: € 171,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR20

ZPR20

Handbediening voor PR/PM-aandrijving

Brutoprijs: € 18,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Sensoren

01DT-1BH

01DT-1BH

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 50 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 47,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1BL

01DT-1BL

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 100 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 47,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1BN

01DT-1BN

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 150 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 49,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1BP

01DT-1BP

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 200 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 49,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1BR

01DT-1BR

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 300 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 53,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1BT

01DT-1BT

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 450 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 57,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CH

01DT-1CH

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 50 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 47,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CL

01DT-1CL

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 100 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 47,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CN

01DT-1CN

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 150 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 49,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CP

01DT-1CP

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 200 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 49,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CR

01DT-1CR

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 300 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 53,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
01DT-1CT

01DT-1CT

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Ni1000, Sondelengte 450 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs: € 57,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Hoe installeert u een PR-vlinderklepaandrijving

Monteren van de vlinderklepaandrijving met communicatieve PR-aandrijving.

Nu afspelen Delen via e-mail

Hoe stelt u een hulpschakelaar in voor de PR-aandrijving

Instellingen hulpschakelaar voor PR-aandrijving.

Nu afspelen Delen via e-mail

Vlinderkleppen en aandrijvingen

De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

Nu afspelen Delen via e-mail

Hoe installeert en bedraadt u PR-, PM-, PK-aandrijvingen om een hoge IP-rating te behouden

Juiste montage en bedrading: IP66/67 met PR-, PM-, PK-aandrijvingen.

Nu afspelen Delen via e-mail

Butterfly valves for control applications

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 2-way control BFV linear

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
20 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
6 W
Verbruik dimensionering
met 24 V 20 VA / met 240 V 52 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding
Aansluitklemmen 2.5 mm²
Aansluiting regeling
Aansluitklemmen 1.5 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Aansluitklemmen 2.5 mm²
Draaimoment
160 Nm (geconfigureerd voor D6250W/WL)
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • open/dicht
  • 3-punts
  • Hybride (communicatief/analoog)
Handsteel
Handslinger
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
30...120 s
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)