3. Zonekleppen

R3015-P25-P25-B2



Meer informatie
Terug naar product categorie
R3015-P25-P25-B2

R3015-P25-P25-B2

Regelkogelkraan, 6-weg, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.25 m³/h, Kvs2 0.25 m³/h, Mediumtemperatuur 6...80°C [43...176°F]

Brutoprijs
€ 212,00
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
  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R3015-P25-P25-B2
Configureerbaar
Selecteer aub de gewenste variant

Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd

Wilt u een pijpkoppeling?
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
    EXT-OC-ZR3015

    EXT-OC-ZR3015

    Isolatieschaal voor klep R30..-..-..-B2, DN 15
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 49,50
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    P2P15PE-1GE

    P2P15PE-1GE

    Bochtstuk 90° man/vrouw, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Set met 2 stuks

    Brutoprijs: € 19,20
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZR-004

    ZR-004

    Bevestigingshoekijzer voor 6-weg klep DN 15/20

    Brutoprijs: € 23,20
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZR2315

    ZR2315

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Brutoprijs: € 15,40
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    6-weg
    Kvs (reeks 1)
    0.25 m³/h
    Kvs (reeks 2)
    0.25 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    6...80°C [43...176°F]
    Sluitdruk
    350 kPa
    Opmerking drukverschil
    geluidsarme werking Δpv100 < 50 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Lineair
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)