• Koelkleppen
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success stories
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Koelkleppen
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success stories
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
  2. Klepaandrijvingen
  3. Toebehoren

SBG24



Terug naar product categorie
SBG24

SBG24

Regelbereikgever voor wandmontage

Neem contact op met de klantenservice
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
Spanning AC/DC
AC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1 W
Verbruik dimensionering
1.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 4 mm²
Beschermingsklasse
IP40
Omgevingstemperatuur
-20...50°C [-4...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)