• Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
  3. Lineaire aandrijvingen

SH24A200



Meer informatie
Terug naar product categorie
SH24A200

SH24A200

Lineaire aandrijving, 450 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 200 mm, IP54

Brutoprijs
€ 262,00
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
Z-AS1

Z-AS1

Aanslagset, voor SH..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-DS1

Z-DS1

Draaipunt, voor lineaire aandrijving, voor compensatie van dwarskrachten

Brutoprijs: € 21,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-KS1

Z-KS1

Koppelingsstuk M8

Brutoprijs: € 65,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.2 W
Verbruik dimensionering
4.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Kracht
450 N
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar 0 (uitgestoten) / 1 (ingetrokken)
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Slag
200 mm
Looptijd (motor)
150 s / 100 mm
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
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)