3. Klepaandrijvingen

SRF24A-SR-5-O



Meer informatie
Terug naar product categorie
SRF24A-SR-5-O

SRF24A-SR-5-O

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05

Brutoprijs
€ 631,00
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
4.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Verbruik dimensionering
6.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Aansturing
DC 2...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)