SRF24A-SR-O
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
- Brutoprijs
- € 519,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Downloads
Toebehoren
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 6.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2