SRFA-5-O
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, IP54, F05
- Brutoprijs
- € 615,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Downloads
Toebehoren
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 7 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3.5 W
- Verbruik dimensionering
- 18 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Aansturing
- open/dicht
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2