2. Aandrijvingen
  3. Klepaandrijvingen

SY4-24-3-T



Meer informatie
Terug naar product categorie
SY4-24-3-T

SY4-24-3-T

Roterende aandrijving, 400 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 20 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 3.832,00
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
195 W
Verbruik dimensionering
226 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 2.5 mm² (ader 2x 1,5 mm² of 1x 2,5 mm²)
Draaimoment
400 Nm
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Handsteel
Tijdelijk met handwiel (niet-roterend)
Draaihoek
90°
Looptijd (motor)
20 s / 90°
Beschermingsklasse
IP67
Omgevingstemperatuur
-30...65°C [-22...149°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)