2. Aandrijvingen
  3. Klepaandrijvingen

SY6-230-3-T



Meer informatie
Terug naar product categorie
SY6-230-3-T

SY6-230-3-T

Roterende aandrijving, 650 Nm, AC 230 V, open/dicht, 3-punts, 40 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 5.322,00
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
AC 230 V
Opgenomen vermogen (lopend)
297 W
Verbruik dimensionering
299 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 2.5 mm² (ader 2x 1,5 mm² of 1x 2,5 mm²)
Draaimoment
650 Nm
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Handsteel
Tijdelijk met handwiel (niet-roterend)
Draaihoek
90°
Looptijd (motor)
40 s / 90°
Beschermingsklasse
IP67
Omgevingstemperatuur
-30...65°C [-22...149°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)