2. Aandrijvingen
  3. Klepaandrijvingen

TR230-3



Meer informatie
Terug naar product categorie
TR230-3

TR230-3

Roterende aandrijving, 2 Nm, AC 230 V, 3-punts, 105 s, IP40

Brutoprijs
€ 151,00
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
CAD data 2D

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

CAD data 3D
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
AC 230 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1 W
Verbruik dimensionering
1 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Draaimoment
2 Nm
Aansturing
3-punts
Handsteel
Met handslinger
Looptijd (motor)
105 s / 90°
Beschermingsklasse
IP40
Omgevingstemperatuur
-7...50°C [19...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)